Meniu Caută

șuruburi de etanșare integrale

În producție

Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Au cap hexagonal și includ o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Cumpără
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
20.0
12.85
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
40.0
12.85
7,8104 RON - 12,0159 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2
Oţel inoxidabil 316
5.5
M3
6.0
3.6
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
50.0
12.85
25,4639 RON - 39,1752 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
Oţel inoxidabil 316
16.0
M10
25.0
10.6
10,5921 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
16.0
4.5
23,7521 RON - 36,5416 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
Oţel inoxidabil 316
16.0
M10
16.0
10.6
18,8304 RON - 28,9699 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
Oţel inoxidabil 303
13.0
M8
16.0
8.5
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
25.0
12.85
20,4353 RON - 31,439 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
Oţel inoxidabil 303
13.0
M8
25.0
8.5
21,2913 RON - 32,7557 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
Oţel inoxidabil 303
13.0
M8
30.0
8.5
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
50.0
12.85
15,9417 RON - 24,5257 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
16.0
6.8
24,5545 RON - 37,7761 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
40.0
12.85
24,5545 RON - 37,7761 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
20.0
12.85
24,5545 RON - 37,7761 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
Oţel inoxidabil 303
16.0
M10
40.0
10.6
28,2457 RON - 43,4549 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
Oţel inoxidabil 316
16.0
M10
40.0
10.6
25,6137 RON - 39,4057 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
30.0
12.85
26,4268 RON - 40,6566 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
Oţel inoxidabil 316
16.0
M10
30.0
10.6
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
30.0
12.85
  • din 5