Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3476 RON - 11,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 22,7009 RON - 34,9243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 7,6766 RON - 11,8102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 8,3346 RON - 12,8224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 10,3086 RON - 15,8594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 11,1859 RON - 17,2091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 12,0632 RON - 18,5589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 11,6246 RON - 17,884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 15,9015 RON - 24,4639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 17,7658 RON - 27,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 17,7658 RON - 27,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 8,4443 RON - 12,9913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 8,0057 RON - 12,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 24,7845 RON - 38,13 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 22,7009 RON - 34,9243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 27,0875 RON - 41,673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 32,6695 RON - 50,2608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 32,6695 RON - 50,2608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 25,1684 RON - 38,7205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 11,515 RON - 17,7153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina