Meniu Caută

șuruburi de etanșare integrale

În producție

Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Au cap hexagonal și includ o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Cumpără
25,6137 RON - 39,4057 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
30.0
12.85
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
25.0
12.85
31,8727 RON - 49,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
50.0
12.85
10,5921 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
16.0
4.5
15,5137 RON - 23,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
12.0
6.8
11,0201 RON - 16,954 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
10.0
4.5
10,9131 RON - 16,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
8.0
4.5
10,3781 RON - 15,9663 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
12.0
4.5
10,6992 RON - 16,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
10.0
5.6
12,197 RON - 18,7646 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 316
8.0
M5
16.0
5.6
17,8675 RON - 27,4885 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
20.0
6.8
11,448 RON - 17,6124 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 316
8.0
M5
8.0
5.6
11,1271 RON - 17,1186 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
16.0
5.6
16,7976 RON - 25,8425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
12.0
6.8
16,7976 RON - 25,8425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
25.0
6.8
18,5095 RON - 28,4761 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
25.0
6.8
12,625 RON - 19,423 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 316
8.0
M5
20.0
5.6
16,2626 RON - 25,0195 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
20.0
6.8
18,1885 RON - 27,9823 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
Oţel inoxidabil 303
13.0
M8
12.0
8.5
11,9831 RON - 18,4354 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
20.0
4.5
  • din 5