Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,883 RON - 13,666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 11,515 RON - 17,7153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 8,4443 RON - 12,9913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 10,4182 RON - 16,0281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 12,2827 RON - 18,8963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 11,9536 RON - 18,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 11,0763 RON - 17,0404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 8,6636 RON - 13,3286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 11,2956 RON - 17,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 11,1859 RON - 17,2091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 10,6376 RON - 16,3655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 8,1153 RON - 12,485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 7,567 RON - 11,6414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 8,2249 RON - 12,6537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 7,896 RON - 12,1476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 10,9667 RON - 16,8717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 12,5019 RON - 19,2337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 18,3142 RON - 28,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 7,6766 RON - 11,8102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 8,3346 RON - 12,8224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina