Meniu Caută

Cap buton Șurub de etanșare M8 30.0 Oţel inoxidabil 316

Șuruburile de etanșare cu cap buton cu antrenare hexagonală sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri, cutii de viteze sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20226077

Numărul piesei producătorului:

20226077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 27,1593 RON
50 - 99 21,7275 RON
100 - 199 20,3695 RON
200 - 499 19,0115 RON
500 + 17,6536 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,16 RON

1 x 27,1593 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 30.0
h1 max 4.4
d2 max 14.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 8.5
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne