Meniu Caută

Cap buton Șurub de etanșare M4 16.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap buton cu antrenare hexagonală sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri, cutii de viteze sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20224493

Numărul piesei producătorului:

20224493

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 15,308 RON
50 - 99 12,2464 RON
100 - 199 11,481 RON
200 - 499 10,7156 RON
500 + 9,9502 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,31 RON

1 x 15,308 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 16.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne