Meniu Caută

Șurub de etanșare M4 12.0 4.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Numărul piesei Essentra:

20759469

Numărul piesei producătorului:

20759469

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 34,6772 RON
50 - 99 27,7616 RON
100 - 199 26,0203 RON
200 + 24,279 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

34,68 RON

1 x 34,6772 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 12.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
A/F 3.0
d3 ±0.05 4.50
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne