Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap plat

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap cilindric cu trei opțiuni: acționare torx, acționare Philips și acționare cu fante. Șuruburile cu acționare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. Șuruburile cu acționare Phillips pot rezista la cupluri mari, fiind astfel o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă și facilitează îndepărtarea șurubului, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. În cele din urmă, șuruburile cu fantă au o capacitate de cuplu mai mică decât alte tipuri de antrenare, cum ar fi Phillips sau Torx. Aceste șuruburi încorporează o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și componenta de îmbinat, pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare cu cap cilindric sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

  • Oferă o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
  • Includ o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare pentru a completa o etanșare mai sigură.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max d1 l1 Tip de unitate d3 ±0.05 Cumpără
12,9673 RON - 19,9497 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
12.0
Acționare Philips
6.8
7,5108 RON - 11,5551 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
16.0
Acționare Philips
2.75
25,6779 RON - 39,5045 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
25.0
Acționare torx
8.5
24,7149 RON - 38,023 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
12.0
Acționare torx
6.8
5,7775 RON - 8,8885 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.1
M4
16.0
Acționare Philips
4.5
24,7149 RON - 38,023 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
16.0
Acționare torx
6.8
23,0031 RON - 35,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1.6
M5
20.0
Acționare torx
5.6
23,0031 RON - 35,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.7
M5
8.0
Acționare torx
5.6
25,6779 RON - 39,5045 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
20.0
Acționare torx
8.5
24,287 RON - 37,3646 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
2.4
M3
12.0
Acționare torx
3.6
23,0031 RON - 35,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.3
M4
12.0
Acționare torx
4.5
23,0031 RON - 35,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.3
M4
20.0
Acționare torx
4.5
23,0031 RON - 35,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.3
M4
8.0
Acționare torx
4.5
25,6779 RON - 39,5045 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
16.0
Acționare torx
8.5
25,6779 RON - 39,5045 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
12.0
Acționare torx
8.5
11,769 RON - 18,1062 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
7.5
M10
30.0
Acționare Philips
10.6
23,0138 RON - 35,4058 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.7
M5
16.0
Acționare torx
5.6
7,0614 RON - 10,8637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
25.0
Acționare Philips
2.75
10,8168 RON - 16,6412 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
2.4
M3
30.0
Acționare Philips
3.6
7,0614 RON - 10,8637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
30.0
Acționare Philips
2.75
  • din 7