20224394
20224394
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 26,4717 RON |
| 50 - 99 | 21,1773 RON |
| 100 - 199 | 19,8537 RON |
| 200 - 499 | 18,5302 RON |
| 500 + | 17,2066 RON |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 40.0 |
| h1 max | 6.0 |
| w1 | 3.0 |
| d2 max | 20.0 |
| d3 ±0.05 | 10.6 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina