Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap buton

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0173.TX

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Drive Torx Tip de unitate d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
25,9026 RON - 39,8501 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
40.0
12.85
8,0243 RON - 12,3451 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
8.0
3.6
5,6705 RON - 8,7239 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
10.0
2.35
8,2383 RON - 12,6744 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
10.0
3.6
12,09 RON - 18,60 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
12.0
6.8
10,0572 RON - 15,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
10.0
5.6
21,6122 RON - 33,2496 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
30.0
10.6
9,0943 RON - 13,9911 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
20.0
6.8
17,3325 RON - 26,6655 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
30.0
8.5
13,0529 RON - 20,0814 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
25.0
6.8
19,0444 RON - 29,2991 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
16.0
10.6
5,5635 RON - 8,5593 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
8.0
2.35
7,2754 RON - 11,1929 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
12.0
2.75
8,7733 RON - 13,4974 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
20.0
3.6
16,0487 RON - 24,6903 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
20.0
8.5
12,411 RON - 19,0938 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
16.0
6.8
9,2012 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
TX 20
Acționare torx
M4
20.0
4.5
5,4566 RON - 8,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
4.0
2.35
7,2754 RON - 11,1929 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
8.0
2.75
8,5593 RON - 13,1681 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
TX 20
Acționare torx
M4
10.0
4.5
  • din 3