Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Locaș hexagonal

În stoc

Nastavovacie skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom sa dajú dotiahnuť alebo uvoľniť s šesťhranným nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,165 RON - 0,165 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2049 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1817 RON - 0,1817 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
22.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1784 RON - 0,1784 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
17.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2684 RON - 0,2684 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,262 RON - 0,262 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
47.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1692 RON - 0,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1906 RON - 0,1906 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
30.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1798 RON - 0,1798 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
19.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2787 RON - 0,2787 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
3.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4172 RON - 0,4172 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
57.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2081 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
50.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1904 RON - 0,1904 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
34.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1794 RON - 0,1794 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
15.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,3086 RON - 0,3086 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-40
Nailon 6/6
1.6 mm
19.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,37 RON - 0,37 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
38.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1882 RON - 0,1882 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
38.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1757 RON - 0,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1798 RON - 0,1798 RON 2000 În stoc
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
4.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2773 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
  • din 6
Șurub reglaj Hexagonal Socket Drive #8-32 0.188 in Nailon 6/6

10324325

Interval de preț
0,1798 RON - 0,1798 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2 mm
  • Lungimea filetului
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    #8-32
  • Culoare
    Natural
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj