Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,2287 RON - 0,2823 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
5.0 mm
0,1766 RON - 0,218 RON 1000 În stoc
M4 x 0.7
4.0 mm
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
40.0 mm
0,1989 RON - 0,2456 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.0 mm
0,316 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
20.0 mm
0,193 RON - 0,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.0 mm
0,3122 RON - 0,3854 RON 1995 În stoc
M6
16.0 mm
0,2824 RON - 0,2824 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20 in
6.4 mm
0,3106 RON - 0,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
12.0 mm
0,9342 RON - 1,1534 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
10.0 mm
0,1976 RON - 0,244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
10.0 mm
0,8977 RON - 1,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
10.0 mm
0,1796 RON - 0,2218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
12.0 mm
0,1804 RON - 0,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.0 mm
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
0,1773 RON - 0,219 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
8.0 mm
0,316 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
0,1819 RON - 0,2246 RON 450 În stoc
M4
20.0 mm
  • din 4
Șurub reglaj Acționare cu fante M4 x 0.7 4.0 mm Nailon 6/6

10398395

Interval de preț
0,218 RON - 0,1766 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 16.0 mm Nailon 6/6

10399729

Interval de preț
0,3854 RON - 0,3122 RON

Niveluri de stoc
1995 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M4 20.0 mm Nailon 6/6

10297216

Interval de preț
0,2246 RON - 0,1819 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj