Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,3244 RON - 0,3244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
0,2406 RON - 0,2406 RON 13000 În stoc
M5
10.0 mm
0,2696 RON - 0,397 RON 16900 În stoc
M6 x 1.0
16.0 mm
0,8094 RON - 0,8573 RON 400 În stoc
M8
30.0 mm
0,5339 RON - 0,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
0,4001 RON - 0,4333 RON 20848 În stoc
M6 x 1.0
20.0 mm
0,63 RON - 0,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0 mm
0,2552 RON - 0,3389 RON 7700 În stoc
M6 x 1.0
12.0 mm
3,5091 RON - 3,5091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
20.0 mm
0,513 RON - 0,513 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
0,3724 RON - 0,4668 RON 4600 În stoc
M3
6.0 mm
0,521 RON - 0,5529 RON 5700 În stoc
M6 x 1.0
30.0 mm
0,2206 RON - 0,2206 RON 16700 În stoc
M5
12.0 mm
0,2552 RON - 0,3283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
0,3123 RON - 0,3402 RON 400 În stoc
M3
8.0 mm
1,0062 RON - 1,0062 RON 800 În stoc
M12
16.0 mm
0,7045 RON - 0,9996 RON 18097 În stoc
M8
25.0 mm
0,5695 RON - 0,7885 RON 250 În stoc
M4
10.0 mm
0,5832 RON - 0,8077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0 mm
0,7448 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
  • din 4
Șurub reglaj Acționare cu fante M5 10.0 mm PA

10103449

Interval de preț
0,2406 RON - 0,2406 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 x 1.0 16.0 mm Nailon 6/6

10103487

Interval de preț
0,397 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
16900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M8 30.0 mm PA

10103524

Interval de preț
0,8573 RON - 0,8094 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 x 1.0 20.0 mm Nailon 6/6

10103494

Interval de preț
0,4333 RON - 0,4001 RON

Niveluri de stoc
20848 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 x 1.0 12.0 mm Nailon 6/6

10103470

Interval de preț
0,3389 RON - 0,2552 RON

Niveluri de stoc
7700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M3 6.0 mm PA

10053713

Interval de preț
0,4668 RON - 0,3724 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 x 1.0 30.0 mm Nailon 6/6

10103500

Interval de preț
0,5529 RON - 0,521 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M5 12.0 mm PA

10103456

Interval de preț
0,2206 RON - 0,2206 RON

Niveluri de stoc
16700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M3 8.0 mm PA

10053720

Interval de preț
0,3402 RON - 0,3123 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M12 16.0 mm PA

10179253

Interval de preț
1,0062 RON - 1,0062 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M8 25.0 mm PA

10103517

Interval de preț
0,9996 RON - 0,7045 RON

Niveluri de stoc
18097 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M4 10.0 mm PA

10330913

Interval de preț
0,7885 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj