Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare hexagonală M8 30.0 4.0 PEEK

Șurub reglaj PEEK, cu acționare cu șurub, oferă o excelentă rezistență chimică și la căldură (până la 260 °C), o rezistență la tracțiune ridicată și o degajare scăzută în vid înalt. Ideal pentru medii exigente și oferă durabilitate, stabilitate și performanță superioară.
Numărul piesei Essentra:

20767617

Numărul piesei producătorului:

20767617

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 24,682 RON
100 + 22,2138 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

493,64 RON

20 x 24,682 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 30.0
A/F 4.0
Culoare Bej
Tip de unitate Acționare hexagonală
Material complet Polieter eter cetonă
Material PEEK
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Standard DIN 916
Rezistență la tracțiune (N) 116N/mm²

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne