Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare hexagonală M4 6.0 2.0 PEEK

Șurub reglaj PEEK, cu acționare cu șurub, oferă o excelentă rezistență chimică și la căldură (până la 260 °C), o rezistență la tracțiune ridicată și o degajare scăzută în vid înalt. Ideal pentru medii exigente și oferă durabilitate, stabilitate și performanță superioară.
Numărul piesei Essentra:

20767372

Numărul piesei producătorului:

20767372

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 16,5077 RON
100 + 14,8569 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

330,15 RON

20 x 16,5077 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 6.0
A/F 2.0
Culoare Bej
Tip de unitate Acționare hexagonală
Material complet Polieter eter cetonă
Material PEEK
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Standard DIN 916
Rezistenta la tractiune N 116N/mm²

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne