Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.
Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0162A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | h1 | Material | l1 025 | d2 a012 | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8731 RON - 18,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 15,4714 RON - 22,102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 14,8808 RON - 21,2583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 14,5265 RON - 20,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 18,0342 RON - 25,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 12,4007 RON - 17,7153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 15,117 RON - 21,5957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 15,5894 RON - 22,2707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 15,2352 RON - 21,7644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 13,1093 RON - 18,7276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 15,4714 RON - 22,102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 15,9438 RON - 22,7767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 12,1645 RON - 17,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 16,5343 RON - 23,6204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 15,2352 RON - 21,7644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 14,2902 RON - 20,4147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 14,8808 RON - 21,2583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 15,7075 RON - 22,4393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 16,4161 RON - 23,4516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 17,2429 RON - 24,6327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina