Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap subțire cu fantă

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.

Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0162A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 h1 Material l1 025 d2 a012 d3 Cumpără
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
30.0
4.5
12.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
14.0
3.7
10.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
4.5
12.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
20.0
4.5
12.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
4.5
12.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
3.7
10.0
11,01 RON - 15,74 RON 10 În stoc
M4
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
2.8
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
2.8
10.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
25.0
4.5
12.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
2.0
8.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
2.0
8.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
4.5
12.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
2.8
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
14.0
2.0
8.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
2.0
8.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
14.0
2.8
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
2.0
8.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
2.8
10.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
3.7
10.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
20.0
2.8
10.0
  • din 6
Șurub captiv M4 16.0 Oţel inoxidabil 303

20139285

Interval de preț
15,74 RON - 11,01 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5