Meniu Caută

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cap Material Diametru cap Lungime coadă Tip de unitate Model cu șurub Cumpără
0,2817 RON - 0,2817 RON 600 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Șurub de asamblare - tip tată
0,315 RON - 0,315 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
10.0 mm
6.0 mm
Acționare cu fante
Șurub de asamblare - tip tată
1,1513 RON - 1,3293 RON 100 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
60.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,4381 RON - 0,5018 RON 1800 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,7312 RON - 0,8377 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,1048 RON - 1,2815 RON 1 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
55.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,2225 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
75.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,4649 RON - 1,6976 RON 2574 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
95.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,4696 RON - 0,5393 RON 200 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,7968 RON - 0,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,1131 RON - 1,2856 RON 40 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
55.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,3636 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
85.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,5065 RON - 0,5804 RON 1300 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,8269 RON - 0,9543 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,2144 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
75.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,5333 RON - 1,7798 RON 980 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
100.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,5367 RON - 0,6229 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
1,3293 RON - 1,3293 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
50.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,7543 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
0,5242 RON - 0,6023 RON 3200 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.5 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
Șurub de asamblare - tip mamă
  • din 3
Șurub de legătură tip tată 9.0 mm Oțel

10280058

Interval de preț
0,2817 RON - 0,2817 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    3.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip tată
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279847

Interval de preț
1,3293 RON - 1,1513 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    60.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279540

Interval de preț
0,5018 RON - 0,4381 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279632

Interval de preț
1,2815 RON - 1,1048 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    55.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279717

Interval de preț
1,6976 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2574 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    95.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279755

Interval de preț
0,5393 RON - 0,4696 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    15.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279830

Interval de preț
1,2856 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    55.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279922

Interval de preț
0,5804 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279908

Interval de preț
1,7798 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    100.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

10279564

Interval de preț
0,6023 RON - 0,5242 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime coadă
    20.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare - tip mamă
  • Tip cap
    Cap rotund