Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.
Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip cap | Material | Diametru cap | Lungime coadă | Tip de unitate | Model cu șurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2817 RON - 0,2817 RON | 105 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Male Screw
|
||
| 0,3182 RON - 0,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Male Screw
|
||
| 1,1513 RON - 1,3293 RON | 100 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,4381 RON - 0,5018 RON | 1800 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,7312 RON - 0,8377 RON | 100 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,2817 RON - 0,2817 RON | 1400 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare cu fante
|
Male Screw
|
||
| 0,315 RON - 0,315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Male Screw
|
||
| 0,315 RON - 0,315 RON | 5000 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare cu fante
|
Male Screw
|
||
| 0,2833 RON - 0,2833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Male Screw
|
||
| 1,1048 RON - 1,2815 RON | 1 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,2225 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,4649 RON - 1,6976 RON | 2574 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,4696 RON - 0,5393 RON | 200 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,7968 RON - 0,9145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,1131 RON - 1,2856 RON | 40 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,3636 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,5065 RON - 0,5804 RON | 1300 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,4696 RON - 0,5393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,8693 RON - 0,9967 RON | 150 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,1445 RON - 1,3293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina