10435366
497139
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 799 | 1,6562 RON |
800 + | 1,4292 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 9.5 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.374 in |
Lungime coadă | 95.0 mm |
Lungime coadă | 3.74 in |
Diametru orificiu de montare | 4.9 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.193 in |
Model cu șurub | Șurub de asamblare - tip mamă |
Tip cap | Cap rotund |
Tip de unitate | Acționare la nivel |
Material | Oțel |
Culoare | Placată cu alamă |
Finalizare | Placată cu alamă |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina