Meniu Caută

Șuruburi cu inel de ridicare - tip tată

În producție

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4043A2, SRP4040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 Material d1 Tip filet w1 w2 d2 Cumpără
26,554 RON - 40,8289 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
28,201 RON - 43,3744 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oţel inoxidabil 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
364,315 RON - 560,4736 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oţel inoxidabil 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
321,29 RON - 494,2889 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.0
Oțel placat cu zinc
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
81,408 RON - 125,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
49,065 RON - 75,4685 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oţel inoxidabil 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
85,601 RON - 131,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
18,767 RON - 28,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
14,724 RON - 22,6605 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oțel placat cu zinc
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
5,54 RON - 8,5351 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oțel placat cu zinc
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
50,013 RON - 76,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oțel placat cu zinc
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
4,293 RON - 6,5885 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
480,962 RON - 739,911 RON Solicitați termenul de livrare aici
208.0
Oțel placat cu zinc
M64
Coarse
206.0
110.0
120.0
16,671 RON - 25,6553 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0
Oţel inoxidabil 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
33,442 RON - 51,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 316
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
292,391 RON - 449,8663 RON Solicitați termenul de livrare aici
168.0
Oțel placat cu zinc
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
8,835 RON - 13,5764 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oțel placat cu zinc
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
315,201 RON - 484,9052 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.0
Oțel placat cu zinc
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
28,80 RON - 44,3228 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oțel placat cu zinc
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
56,951 RON - 87,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
  • din 2