Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.
Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4043A2, SRP4040
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h1 | Material | d1 | Tip filet | w1 | w2 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332,421 RON - 511,409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
128.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 4,293 RON - 6,5885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 14,724 RON - 22,6605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 364,315 RON - 560,4736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 16,671 RON - 25,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 49,065 RON - 75,4685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 56,951 RON - 87,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 137,461 RON - 211,4816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 81,408 RON - 125,2318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 18,767 RON - 28,8997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 22,96 RON - 35,2885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 85,601 RON - 131,6706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 804,948 RON - 1 238,3426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
187.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 54,455 RON - 83,804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 62,142 RON - 95,6334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 182,482 RON - 280,7609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 36,037 RON - 55,4035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 247,02 RON - 380,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
128.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 5,54 RON - 8,5351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 18,518 RON - 28,5004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina