Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.
Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4043A2, SRP4040
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h1 | Material | d1 | Tip filet | w1 | w2 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,724 RON - 22,6605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 56,951 RON - 87,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 321,29 RON - 494,2889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
147.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 137,461 RON - 211,4816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 81,408 RON - 125,2318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 62,142 RON - 95,6334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 225,507 RON - 346,9456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
147.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 16,671 RON - 25,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 33,442 RON - 51,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 247,02 RON - 380,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
128.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 85,601 RON - 131,6706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 18,767 RON - 28,8997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 22,96 RON - 35,2885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 28,201 RON - 43,3744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 36,037 RON - 55,4035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 364,315 RON - 560,4736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 26,554 RON - 40,8289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 480,962 RON - 739,911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
208.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
||
| 722,541 RON - 1 111,5635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
187.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 315,201 RON - 484,9052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
147.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina