Meniu Caută

Șuruburi cu inel de ridicare - tip tată

În producție

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4043A2, SRP4040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 Material d1 Tip filet w1 w2 d2 Cumpără
4,293 RON - 6,5885 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
14,724 RON - 22,6605 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oțel placat cu zinc
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
332,421 RON - 511,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
128.0
Oțel placat cu zinc
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
4,293 RON - 6,5885 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
18,518 RON - 28,5004 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oțel placat cu zinc
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
5,54 RON - 8,5351 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oțel placat cu zinc
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
804,948 RON - 1 238,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0
Oțel placat cu zinc
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
54,455 RON - 83,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oţel inoxidabil 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
62,142 RON - 95,6334 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oţel inoxidabil 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
137,461 RON - 211,4816 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oțel placat cu zinc
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
81,408 RON - 125,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
18,767 RON - 28,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
22,96 RON - 35,2885 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oţel inoxidabil 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
292,391 RON - 449,8663 RON Solicitați termenul de livrare aici
168.0
Oțel placat cu zinc
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
56,951 RON - 87,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
43,874 RON - 67,4824 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oţel inoxidabil 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
17,27 RON - 26,6037 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oțel placat cu zinc
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
722,541 RON - 1 111,5635 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0
Oțel placat cu zinc
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
480,962 RON - 739,911 RON Solicitați termenul de livrare aici
208.0
Oțel placat cu zinc
M64
Coarse
206.0
110.0
120.0
270,379 RON - 415,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
168.0
Oțel placat cu zinc
M48
Fine
166.0
90.0
100.0
  • din 2