Meniu Caută

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

În stoc

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d2 A/F l2 d1 Cumpără
6,339 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
6,339 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
7,537 RON - 11,5798 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
7,437 RON - 9,9327 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
6,539 RON - 10,0824 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
20,414 RON - 31,3953 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
6,539 RON - 10,0824 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
6,339 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
7,3372 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
6,539 RON - 10,0824 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
16,571 RON - 25,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
7,3372 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
7,3372 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
6,339 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
6,339 RON - 9,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
6,788 RON - 10,4318 RON 2 În stoc
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
10,482 RON - 16,1219 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
11,081 RON - 17,0204 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
9,234 RON - 14,1753 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
13,776 RON - 21,213 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • din 3
Șurub de împingere M8 13.6 1.6 Oțel

20255169

Interval de preț
10,4318 RON - 6,788 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0