Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

În stoc

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Cumpără
13,36 RON - 19,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
3.0
20,55 RON - 29,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
20.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
3.0
19,49 RON - 27,84 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
2.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
4.0
16,09 RON - 22,99 RON 4 În stoc
M6
8.0
2.0
6.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
4.0
10,82 RON - 15,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
1.3
5.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
2.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
10.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
2.5
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
12.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
2.5
18,44 RON - 26,34 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
16.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
3.0
12,50 RON - 17,86 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
16.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
2.5
16,52 RON - 23,60 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
8.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
3.0
13,36 RON - 19,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
4.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
3.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
4.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
2.5
35,58 RON - 50,83 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
2.7
50.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
5.0
24,37 RON - 34,82 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
2.7
20.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
5.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
1.3
12.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
2.0
30,31 RON - 43,30 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
3.5
16.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
6.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
1.3
16.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
2.0
26,48 RON - 37,83 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
2.7
30.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
5.0
20,55 RON - 29,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
2.7
10.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
5.0
30,31 RON - 43,30 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
3.5
20.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
6.0
  • din 9
Șurub guler M6 8.0 6.0 Oţel inoxidabil 303

20142827

Interval de preț
22,99 RON - 16,09 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0