Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tip de unitate | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,0678 RON - 44,3825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 28,6693 RON - 40,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 31,0678 RON - 44,3825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 33,3125 RON - 47,5908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 28,6693 RON - 40,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 28,6693 RON - 40,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 41,2768 RON - 58,9683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 35,834 RON - 51,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 28,0235 RON - 40,0365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0