Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tip de unitate | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,901 RON - 26,9985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 35,3933 RON - 50,5633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 90,282 RON - 128,9655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 19,9773 RON - 28,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
| 24,0978 RON - 34,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 21,0638 RON - 30,0838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 18,901 RON - 26,9985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 14,9753 RON - 21,3918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
||
| 12,3718 RON - 17,671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
||
| 11,767 RON - 16,8203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 17,179 RON - 24,5385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 31,0678 RON - 44,3825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 20,541 RON - 29,3458 RON | 10 În stoc |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 21,0638 RON - 30,0838 RON | 49 În stoc |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 90,282 RON - 128,9655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 57,1028 RON - 81,5798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 31,0678 RON - 44,3825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
||
| 24,9793 RON - 35,6905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 11,726 RON - 16,7588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0