Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tip de unitate | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Titaniu G5
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Titaniu G2
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Titaniu G2
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Titaniu G5
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Titaniu G2
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Titaniu G2
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
10.0
|
Titaniu G5
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Titaniu G2
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Titaniu G5
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Titaniu G5
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Titaniu G5
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titaniu G2
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titaniu G2
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titaniu G5
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
7.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina