Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tip de unitate | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
18.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 31,0678 RON - 44,3825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 37,351 RON - 53,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
||
| 16,4923 RON - 23,5648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
| 16,933 RON - 24,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 29,5508 RON - 42,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
| 37,351 RON - 53,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 33,3125 RON - 47,5908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 37,351 RON - 53,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 90,282 RON - 128,9655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 57,1028 RON - 81,5798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 41,2768 RON - 58,9683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 44,116 RON - 63,0273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 33,3125 RON - 47,5908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 28,6693 RON - 40,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 42,517 RON - 60,7415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 53,6075 RON - 76,588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 37,351 RON - 53,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 57,974 RON - 82,82 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0