20757526
20757526
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 60,598 RON |
100 - 199 | 54,5283 RON |
200 - 499 | 48,4585 RON |
500 + | 42,4385 RON |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 55.0 |
d2 | M10 |
d3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
A/F | 6.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina