Meniu Caută

Șurub guler M6 8.0 30.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Numărul piesei Essentra:

20757069

Numărul piesei producătorului:

20757069

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 28,4084 RON
100 - 199 25,5726 RON
200 - 499 22,7367 RON
500 + 19,9008 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,41 RON

1 x 28,4084 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 30.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne