Meniu Caută

Șurub guler M5 6.0 40.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Numărul piesei Essentra:

20756857

Numărul piesei producătorului:

20756857

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 27,1646 RON
100 - 199 24,4283 RON
200 - 499 21,7416 RON
500 + 19,0053 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,16 RON

1 x 27,1646 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 40.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne