Meniu Caută

Șurub guler M2 3.0 16.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Șurub guler Anu-Lok cu cap cilindric imbus are un guler cilindric care separă capul de șurub. Este ușor să strângeți sau să slăbiți cu o cheie hexagonală. Este ușor magnetic și are Anu-Lok, care este un piuliță reutilizabilă din nailon ce îmbunătățește prinderea șuruburilor.
Numărul piesei Essentra:

20756277

Numărul piesei producătorului:

20756277

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,3884 RON
100 - 199 20,1496 RON
200 - 499 17,9107 RON
500 + 15,6719 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,39 RON

1 x 22,3884 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 16.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tip cap Cap capac
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne