Meniu Caută

Șurub cu cap moletat mare M4 30.0 mm PA

Șurub cu montare cu degetul mare, realizat din nailon transparent.
Numărul piesei Essentra:

10375730

Numărul piesei producătorului:

426001000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8967 RON
500 - 999 0,8392 RON
1000 + 0,6483 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

224,18 RON

250 x 0,8967 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M4
Tip cap Cap bombat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Lungime totală 33.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne