Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M4 30.0 mm PA

This knurled head thumb screw is made from natural Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Numărul piesei Essentra:

10117507

Numărul piesei producătorului:

0400240000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,5173 RON
1000 + 0,8995 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

151,73 RON

100 x 1,5173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 30.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M4
Tip cap Cap bombat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Lungime totală 35.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne