10056189
0330280000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,1922 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.413 in |
|---|---|
| Diametru cap | 10.5 mm |
| Înălțime cap | 0.319 in |
| Înălțime cap | 8.1 mm |
| Dimensiune filet | M5 |
| Diametru pas | 0.031 in |
| Diametru pas | 0.8 mm |
| Lungimea filetului | 0.787 in |
| Lungimea filetului | 20.0 mm |
| Tip cap | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina