Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,091 RON - 7,1429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 6,0904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5436 RON - 5,2765 RON | 1950 În stoc |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8944 RON - 6,4553 RON | 1000 În stoc |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7541 RON - 5,9921 RON | 175 În stoc |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7541 RON - 5,9641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0348 RON - 6,9183 RON | 975 În stoc |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 6,3009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0348 RON - 6,9323 RON | 50 În stoc |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7962 RON - 6,1184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7541 RON - 5,9921 RON | 400 În stoc |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9365 RON - 6,6377 RON | 25 În stoc |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 7,6761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8102 RON - 6,1887 RON | 875 În stoc |
M8
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3822 RON - 4,7152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,7079 RON - 12,7562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,7048 RON - 9,4022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,224 RON - 10,7073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3555 RON - 4,645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm