Meniu Caută

Șurub cap striat M8 30.0 mm Nailon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Numărul piesei Essentra:

10376478

Numărul piesei producătorului:

429017000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 6,6657 RON
250 - 999 2,9329 RON
1000 + 2,2874 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

166,64 RON

25 x 6,6657 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 30.0 mm
Tip cap Cu cap buton tubular
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Lungime sub cap 30.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard UL
Standard RoHs

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne