10376409
429013500002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 8,9949 RON |
250 - 999 | 3,943 RON |
1000 + | 3,0805 RON |
Head Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.984 in |
Head Height | 12.0 mm |
Head Height | 0.472 in |
Thread Size | M6 |
Thread Length | 60.0 mm |
Thread Length | 2.362 in |
Head Type | Wing Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Wing Drive |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina