10376379
429012000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 6,3115 RON |
250 - 999 | 2,7656 RON |
1000 + | 2,1494 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 0.984 in |
---|---|
Diametru cap | 25.0 mm |
Înălțime cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 12.0 mm |
Dimensiune filet | M6 |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Tip cap | Cu cap buton tubular |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare tip fluture |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lungime sub cap | 1.181 in |
Lungime sub cap | 30.0 mm |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard | UL |
Standard | RoHs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina