Meniu Caută

Șurub cap striat M4 8.0 mm Nailon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Numărul piesei Essentra:

10376157

Numărul piesei producătorului:

429001000002

2525 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 4,4906 RON
250 - 999 1,7681 RON
1000 + 1,3177 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

112,27 RON

25 x 4,4906 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 8.0 mm
Tip cap Cu cap buton tubular
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Lungime sub cap 8.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard UL
Standard RoHs

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne