10055618
0270490000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,7254 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 16.0 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.63 in |
| Înălțime cap | 0.394 in |
| Înălțime cap | 10.0 mm |
| Dimensiune filet | M4 |
| Lungimea filetului | 0.591 in |
| Lungimea filetului | 15.0 mm |
| Tip cap | Cap fluture |
| Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
| Tip de unitate | Acționare tip fluture |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina