Meniu Caută

Șurub cap striat M4 8.0 mm Nailon 6/6

Șuruburile fluture permit ca această piesă să fie instalată cu ușurință manual și fac din aceasta soluția de fixare ideală pentru aplicațiile care sunt îndepărtate frecvent, cum ar fi panourile de acces și de control.
Numărul piesei Essentra:

10055588

Numărul piesei producătorului:

0270460000VR

12000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6778 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

677,80 RON

1000 x 0,6778 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 8.0 mm
Tip cap Cap fluture
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Standard UL
Standard RoHs

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne