Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1777 RON - 0,2195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1804 RON - 0,2228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6849 RON - 0,8455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1288 RON - 1,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2941 RON - 0,3631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1602 RON - 0,1978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2048 RON - 0,2528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3179 RON - 0,3924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1762 RON - 0,2176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3451 RON - 0,4261 RON | 500 În stoc |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2725 RON - 0,3365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3319 RON - 0,4098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6841 RON - 0,8446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3408 RON - 0,4207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2155 RON - 0,266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
32 TPI
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,1819 RON - 0,2246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina