Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2272 RON - 0,2736 RON 16700 În stoc
M5
0.8 mm
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1656 RON - 0,1656 RON 11400 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,362 RON - 0,362 RON 28780 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3985 RON - 0,3985 RON 14450 În stoc
M3
0.5 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3157 RON - 0,3817 RON 260 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2315 RON - 0,2807 RON 100 În stoc
M5
0.8 mm
Negru
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3634 RON - 0,3634 RON 14100 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,957 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Natural
PA
45.0 mm
Acționare hexagonală
1,0216 RON - 1,5296 RON 50 În stoc
M4
0.7 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
1,9225 RON - 2,8908 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
1,5858 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,8664 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
2,526 RON - 3,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
0,9627 RON - 0,9627 RON 10500 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7241 RON - 0,7241 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,5151 RON - 5,5151 RON 1000 În stoc
M18
2.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
0,602 RON - 0,602 RON 8150 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,4313 RON - 1,4313 RON 13500 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,7822 RON - 1,7822 RON 1400 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
2,7084 RON - 2,7084 RON 3832 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
Nailon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040195

Interval de preț
0,2736 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
16700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10039991

Interval de preț
0,1656 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
11400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040089

Interval de preț
0,362 RON - 0,362 RON

Niveluri de stoc
28780 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10039915

Interval de preț
0,3985 RON - 0,3985 RON

Niveluri de stoc
14450 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040133

Interval de preț
0,3817 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 16.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040249

Interval de preț
0,2807 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 16.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040041

Interval de preț
0,3634 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
14100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Hex Head Cap Screw M4 10.0 mm PC Clear

10357880

Interval de preț
1,5296 RON - 1,0216 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Transparent
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040829

Interval de preț
0,9627 RON - 0,9627 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M18 50.0 mm PA Natural

10041178

Interval de preț
5,5151 RON - 5,5151 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    27.0 mm
  • Înălțime cap
    11.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040751

Interval de preț
0,602 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
8150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 60.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040836

Interval de preț
1,4313 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040997

Interval de preț
1,7822 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 70.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041079

Interval de preț
2,7084 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
3832 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural