Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2272 RON - 0,2736 RON | 16700 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1656 RON - 0,1656 RON | 11400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | 28780 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | 14450 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3157 RON - 0,3817 RON | 260 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2315 RON - 0,2807 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 14100 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,957 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,0216 RON - 1,5296 RON | 50 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,9225 RON - 2,8908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,5858 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,8664 RON - 2,7926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,526 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,9627 RON - 0,9627 RON | 10500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7241 RON - 0,7241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5151 RON - 5,5151 RON | 1000 În stoc |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,602 RON - 0,602 RON | 8150 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 13500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | 1400 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,7084 RON - 2,7084 RON | 3832 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina