Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1806 RON - 0,223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3537 RON - 0,4367 RON | 500 În stoc |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,1764 RON - 0,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2875 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,254 RON - 0,3136 RON | 890 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4851 RON - 0,5989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3301 RON - 0,4076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1978 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7453 RON - 0,9201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6969 RON - 0,8604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9861 RON - 1,2174 RON | 300 În stoc |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5414 RON - 1,9029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3849 RON - 1,7097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3064 RON - 1,6129 RON | 300 În stoc |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1137 RON - 1,3749 RON | 490 În stoc |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3358 RON - 0,4145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina