Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 13400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2315 RON - 0,2807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | 28780 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | 14550 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3157 RON - 0,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1656 RON - 0,1656 RON | 11400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2272 RON - 0,2736 RON | 15800 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1639 RON - 0,2023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3283 RON - 0,4053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | 5000 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7749 RON - 0,9568 RON | 4 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5075 RON - 0,6265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | 505 În stoc |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | 490 În stoc |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive