Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4925 RON - 0,6862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4448 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4448 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | 344 În stoc |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,529 RON - 0,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | 1000 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,529 RON - 0,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,529 RON - 0,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6132 RON - 0,7942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5725 RON - 0,797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6371 RON - 0,8237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,8392 RON - 1,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5473 RON - 0,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7788 RON - 1,4173 RON | 100 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1184 RON - 2,0348 RON | 60 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală